Akční člen, kompaktní


Vybraná varianta
Západka pevná pro bezpečnostní spínač/zámek (0.0.473.23)
Západka pevná pro bezpečnostní spínač/zámek
0.0.473.23
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

ocel, odolná vůči korozi
2 pojistné šrouby s půlkulatou hlavou M4x10, ocel, PÚ: pozinkování
2 čtyřhranné matice podobné DIN 557-M4-5, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.473.23
LineLine 6
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 16 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Západka se dodává ve dvou variantách: Nepohyblivé provedení, které je vhodné pro středně velké posuvné a otočné dveře (šířka dveří je větší než 500 mm a menší než 1000 mm), pohyblivá západka se doporučuje pro otočné dveře s šířkou < 500 mm (úhlové vyrovnání) a pro obzvláště velké dveře (vyrovnání nepřesností).
Návrh podle EN ISO 13849-1

Varianty

Řadit podle

Door width:  500 mm to 1000 mm
Door width:  Under 500 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
Číslo celního tarifu
85369095