Technické údaje
Rozsah dodávky
Zásobník 6 x 4 ESD (základna: plastová 4 mm, elektrostaticky disipativní)
4 podpěry pro mobilní police 8
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.645.89 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 3,8 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Díky profilové drážce řady 8 vozíků SystemMobile L, T a U lze zásobník bezpečný z hlediska ESD namontovat v libovolné výšce a podle potřeby posouvat nahoru nebo dolů. Maximální nosnost je 40 kg.
K dispozici jsou dvě velikosti: 600 x 400 a 800 x 600 mm. Zásobník bezpečný z hlediska ESD je proto ideálním řešením pro bezpečnou přepravu boxů a obrobků.
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21100291
Číslo celního tarifu
94039990