Zásobník 8 x 6 ESD F

0.0.645.88


Technické údaje

Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Zásobník 8 x 6 ESD (základna: plastová 4 mm, elektrostaticky disipativní)
4 podpěry pro mobilní police 8

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.645.88
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 6 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Zásobníky ESD se dodávají ve dvou verzích – F a A. Verze F se montuje napevno v pravém úhlu, zatímco verze A má integrovaný úhlově stavitelný držák, který umožňuje nastavení pod požadovaným úhlem. Možnost přesně reprodukovat nastavení úhlu umožňuje uživatelům přesně kalibrovat materiálový tok při organizaci dodávek materiálu podle principu tahu. Zvýšený okraj zásobníku brání vypadávání předmětů.
Zásobník bezpečný z hlediska ESD je stabilní policí se zvýšeným celoplošným okrajem.
Díky profilové drážce řady 8 vozíků SystemMobile L, T a U lze zásobník bezpečný z hlediska ESD namontovat v libovolné výšce a podle potřeby posouvat nahoru nebo dolů. Maximální nosnost je 40 kg.
K dispozici jsou dvě velikosti: 600 x 400 a 800 x 600 mm. Zásobník bezpečný z hlediska ESD je proto ideálním řešením pro bezpečnou přepravu boxů a obrobků.

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21100291
Číslo celního tarifu
94039990