Zásuvka s plným výsuvem
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Line | Line 8 |
|---|---|
| Max. síla | Fmax. = 450 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | not preassembled |
Popis
Poznámka: Při navrhování zásuvky doporučujeme, aby užitečná šířka nebyla větší než délka použitých teleskopických jezdců.
1. Zadejte světlý rozměr B2 mezi profily 8 rámu. Konfigurátor automaticky vypočítá užitečnou šířku B uvnitř zásuvky.
2. Zvolte instalaci A2 v závislosti na velikosti profilu, ke kterému budou teleskopické lišty připojeny: 20 mm pro profily 8 40x40 a 60 mm pro profily 8 80x40.
4. Zvolte přední výšku H1. Přední výška H1 určuje možné vnitřní výšky ostatních tří profilů.
6. Vyberte typ a barvu spodního panelu. Konfigurátor automaticky vypočítá vhodnou velikost desky o tloušťce 4 mm.
Ke stažení
Soubory
Zásuvka s plným výsuvem
* Povinný údaj