Technické údaje
Rozsah dodávky
Zásuvka S1 H70, ocel, práškovaná, šedá
4 šrouby s půlkulatou hlavou – ISO 7380-M6 x 12 (ULS)
4 drážkové matice 8, ocel, M6
Kabelová průchodka, TPE
Uvolnění zátěže
Poznámky k použití a instalaci
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.701.29 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 4,4 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
| Materiál | Ocel |
Popis
Jedna plynule výsuvná zásuvka se vysouvá v celé hloubce, aby byl veškerý její obsah snadno nadosah. Díky samouzavíracímu mechanismu se zásuvka vždy zcela dovře. Kabelová průchodka v zadní části zajišťuje, že můžete notebooky a mobilní telefony nabíjet, když jsou uvnitř.
Zásuvka S1 H70, sada adaptérů (0.0.701.28) se používá k upevnění zásuvky v rovině s hranou pracovního stolu značky item, aby nevznikaly zbytečné mezery.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
94039910