Zásuvková jednotka S4 H650, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.603.20

* Povinný údaj

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 ocelový plech
1 zásuvka vysoká 50 mm, využitelné rozměry: (V x Š x H) 32,5 mm x 306 mm x 459 mm
2 zásuvky vysoké 150 mm, využitelné rozměry: (V x Š x H) 132,5 mm x 306 mm x 459 mm
1 přepážka
1 zásuvka vysoká 200 mm, využitelné rozměry: (V x Š x H) 182,5 mm x 306 mm x 459 mm
1 popisové štítky pro lišty madla
1 válcová vložka zámku se 2 klíči

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.603.20
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 58 kg
Dodací jednotka1 kus
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Zásuvky jsou vybaveny bezúdržbovými výsuvy s kuličkovými ložisky (úplné vysunutí) a nosnost 50 kg. Jsou vybaveny protiskluzovými podložkami a jedna ze zásuvek má nastavitelné přihrádky. Na úchytných lištách jsou štítky, na které lze psát, což umožňuje snadný popis zásuvek. Zásuvkovou jednotku lze uzamknout centrálním zámkem.
Robustní zásuvkové boxy z ocelového práškově nastříkaného plechu (RAL 7042) ve třech konstrukčních výškách. Boxy se mohou upevnit k rámu pracovního stolu nebo pod pracovní desku.
U nejvyššího provedení boxu S4 H650 vedle toho ještě existuje možnost umístit box volně na podstavec. Na vrchní stranu boxu se pak může - po vyvrtání otvorů - upevnit libovolná deska stolu.
Pro závěsné provedení zásuvkových boxů u konstrukcí stolů se doporučuje použít montážní rám. Tento dvoudílný rám se přišroubuje ke spodní straně stolu vždy přes dva otvory na horní straně zásuvkového boxu. Poté lze zásuvkový box jednoduše zasunout a namontovat, případně i demontovat.
Základna 130 pro zásuvkovou jednotku S4 H650 umožňuje jednotku použít jako volně stojící řešení.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111903
UNSPSC 7.0
56111903
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
94032080