item
Zásuvkový systém, krytka úchytu, šedý odstín podobný RAL 7042

Zásuvkový systém, krytka úchytu, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.722.84

Na vyžádání

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží 0.0.722.84
Line Line 5
Line Line 6
Bezpečné z hlediska ESD Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnost m = 1 g
Dodací jednotka 1 kus
Materiál PA-GB
Barva šedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Zásuvkový systém, krytka úchytu bezpečně zakrývá řezné hrany zásuvkového systému, čelního profilu s úchytem a zabraňuje vnikání nečistot a prachu do obrysu profilu na jeho čelní straně.
Krytka se nasazuje na obě strany čelního profilu. Díky štěrbině v krytce lze do vybrání na úchytu vložit štítek a ochrannou fólii, aniž by bylo nutné krytku nejprve sejmout.
Díky modulárnímu zásuvkovému systému item můžete sestavit zásuvky různých výšek a šířek. Profily zásuvek lze různě kombinovat.

Montážní pokyny

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Číslo celního tarifu
39235090