Technické údaje
Rozsah dodávky
8 automatických upevňovacích sad 6, lesklé pozinkování
10 matic s T-drážkou 5 ocel M4, lesklé pozinkování
8 plochých šroubů s půlkulatou hlavou M4x6, ocel, lesklé pozinkování
2 zápustných šroubů DIN 7991 M4x10, St, lesklé pozinkování
4 zásuvkový systém, krytky 66x12, šedá
2 zásuvkový systém, krytky úchytů, šedá
1 ochranný pásek na štítky 8 24, průhledný
Vlastnosti
Číslo zboží | 0.0.725.80 |
---|---|
Line | Line 5 |
Line | Line 6 |
Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
Hmotnost | m = 202 g |
Max. síla | Fmax. = 800 N |
Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Číslo celního tarifu
83024200