Technické údaje
Rozsah dodávky
Záslepka, žlutá
Vybíjecí odpor 1 MΩ
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.636.26 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 27 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Zemnicí zástrčka proti ESD značky item má také tři přípojky (10mm spojky). Zasouvá se do síťové zásuvky (německá domácí norma) a bezpečně přenáší náboje na zemnicí potenciál sítě.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
85366990