Prvek rukojeti
Technické údaje
Rozsah dodávky
sloupek madla, PA-GF, šedý odstín
krytka sloupku madla, PA-GF, šedý odstín
krytka D25, PA-GF, šedý odstín
šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6x16, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.601.65 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 44 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Ve středovém otvoru profilu D25 se udělají závity M6x20 a následně se ve správné poloze vtlačí do distančních sloupků. Všechny šroubové spoje M6 u distančního sloupku X D25 by se měly provádět s utahovacím momentem 4 Nm.
Varianty
Řadit podle
| Série: 8 | |
| Série: X |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097