Technické údaje
Rozsah dodávky
1 pedálem ovládaný (hydraulický) zvedací modul
Upínací prvky
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.698.62 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 8,55 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Nožním pedálem můžete hydraulický sloupek postupně vysunout až o 400 mm. Pokud chcete sloupek regulovaně spustit, jednoduše jemně zvedněte pedál.
Drážky řady 8 ve výsuvném profilu usnadňují upevnění komponent ze stavebnicového systému MB značky item.
V závislosti na konkrétní aplikaci stačí ke spuštění řešení hmotnost 15 až 20 kg.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84254900