Zvedák Karakuri/LCA pro KLT 300×200

konfigurovat nyní

Technické údaje

Vlastnosti

Dodací jednotka1 sada
Stav při dodánínot preassembled

Popis

Zvedák automaticky převáží naložené malé nosiče nákladu (KLT) z vyšší, vstupní úrovně na nižší, vratnou úroveň. Přechod v rámci regálu FIFO je plynulý a bez námahy, protože mrtvá váha přepravovaného zboží je využívána v souladu se zásadami Karakuri/LCA.
Tento základní model je určen pro nosiče KLT o rozměrech 300 × 200 mm (s dlouhou hranou ve směru jízdy). Protizávaží musí být dimenzováno tak, aby odpovídalo přepravované hmotnosti.
Toto řešení se vyznačuje řadou bezpečnostních prvků: Rychlost zvedáku ovládá brzdný váleček. Funkce je zajištěna dvojitým vedením lana. Pružné koncovky profilů tlumí nárazy.
– Bezproblémové zajištění nosičů KLT v požadované výšce
– Automatické spouštění kontejnerů bez elektrického pohonu
– Integrovaný regál FIFO pro intralogistická řešení
– Rozměry základního modelu: 900 × 450 × 1400 mm
– Základní model optimalizovaný pro přepravní boxy se základní plochou 300 × 200 mm
– Výšku, šířku a hloubku řešení lze snadno upravit v nástroji item Engineering tool
– Alternativní verze jsou k dispozici jako další možná řešení

Ke stažení

Projektová dokumentace

Na jakém stupni detailů chcete nyní vytvořit svoji dokumentaci?

Co obsahuje?

Data CAD

Celý projekt si můžete stáhnout jako soubor(y) CAD zde.