Technické údaje
Technická poznámka
povrchově kalený
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.337.25 |
|---|---|
| Krouticí moment, maximální | Mmax. = 14 Nm |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 275 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel |
| Barva | černý odstín |
Popis
Drážkovaný spoj je nutné namazat víceúčelovým tukem nebo podobným mazivem.
Při střídavém zatížení se musí odpovídajícím způsobem zredukovat hodnoty krouticího momentu řemenic s adaptačními hřídeli.
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23020390
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 11.0
23020390
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
26111510
Číslo celního tarifu
84831095