Adaptér 8 M45

Vybraná varianta
Adaptér M45 pro ovládací zařízení, 22 mm, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021 (0.0.687.74)
Adaptér M45 pro ovládací zařízení, 22 mm, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021
0.0.687.74
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.687.74
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 10,2 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GF
Barvatmavě šedý odstín podobný RAL 7021

Popis

Adaptér M45 pro ovládací zařízení, 22 mm umožňuje neuvěřitelně snadnou instalaci tlačítek nouzového zastavení a přepínačů do kabelového kanálu profilu instalačního sloupku 8 160x160 K76 (0.0.663.39) a instalačního profilu 8 160x80 K76 (0.0.672.90).
Modulární řešení sestávající z adaptéru M45 a montážní svorky pro bloky kontaktů 22 mm lze použít pro zařízení řídicích obvodů o průměru 22 mm. Kompatibilní tlačítka nouzového zastavení, přepínače a tlačítka jsou k dispozici od společnosti item. Jednotky se upevňují do instalační krabice item K76 M45.
Adaptér M45 pro ovládací zařízení, 22 mm, je dostupný v bílém, černém, šedém a žlutém odstínu.

Varianty

Řadit podle

Farbe:  RAL 7021 (Schwarzgrau) RAL 7021 (Schwarzgrau)
Farbe:  RAL 1021 (Rapsgelb) RAL 1021 (Rapsgelb)

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27371226
eCl@ss 5.1
27371226
UNSPSC 7.0
39121533
eCl@ss 8.0
27371226
eCl@ss 5.0
27371226
eCl@ss 6.0.1
27371226
eCl@ss 4.1
27371281
UNSPSC 9.0
39121533
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 7.1
27371290
Číslo celního tarifu
39269097