Technické údaje
Rozsah dodávky
Trubkový adaptér, vnitřní, Al, odstín přírodní
Trubkový adaptér, vnější, Al, odstín přírodní
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.630.61 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 33 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
FV= 500 N
Vhodné pro připojení až čtyř spojek k jedné trubce ve stejné výšce.
Volitelná krytka bezpečně zakryje veškerá přípojná místa na trubkovém adaptéru D30, která zůstala nevyužitá. Na každý trubkový adaptér D30 lze osadit až tři krytky.
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm
Údaje o síle se vztahují ke spojce D30 (0.0.623.56) v kombinaci s trubkovým adaptérem D30. Pokud je použita jiná spojka, je třeba zohlednit konkrétní údaje o síle pro danou spojku.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900