Adaptérový deskový profil 80x16


Vybraná varianta
Adaptační profil 80x16 N5, přírodní odstín (0.0.444.06)
Adaptační profil 80x16 N5, přírodní odstín
0.0.444.06
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.444.06
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 12,36 cm2
Hmotnostm = 3,34 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 2 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Adaptační profily pro univerzální připojení libovolných strojních součástí a konstrukčních dílů ke konstrukcím z profilů.
Profily se opracují podle geometrie připojení strojních součástí. Pro upevnění se mohou použít šroubové spoje se šrouby a drážkovými maticemi nebo upínací prvky, které umožňují dodatečné nastavení.
Profily s vysokým zatížením by se měly dodatečně zakolíkovat.

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000
Dodací jednotka:  KusDélka:  2000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76042990