Úhlový držák


Vybraná varianta
Úhelník V 8 40 Zn (0.0.486.28)
Úhelník V 8 40 Zn
0.0.486.28
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Úhelník, tlakově litý zinek, bílý hliník RAL 9006
2 matice pro T-drážku 8 ocel M8, ocel, lesklé pozinkování
2 pulty. Šrouby DIN 7991-M8x18, ocel, lesklé pozinkování.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.486.28
Utahovací momentM = 25 Nm
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 167 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Profily pro rozvody a vodorovné rámové profily jsou spojeny pomocí úhelníků.
Po uzavření rámu se panelový prvek pevně upne pomocí těsnění pro výplně do drážky, aby nemohl drnčet.
Úhelník V 8 40 Zn je určen zejména pro jednoduché připojení horizontálně orientovaných profilů (např. svěrného profilu 8 40x40 E) ke sloupkovým profilům (např. svěrnému profilu 8 80x40-180° L ). K tomu není třeba žádné opracování profilu. Úhelník má na své zadní straně jazýček proti pootočení, který zajišťuje jeho správnou polohu v drážce profilu.
Úhelník V 8 40 Zn se může díky svému pevnému jazýčku, který zasahuje do drážky profilu, použít i pro libovolná upevnění jiných konstrukčních dílů k profilům 8.
Úhelník má na své zadní straně jazýček proti pootočení, který zajišťuje jeho správnou polohu v drážce profilu.
Spojení svěrných profilů L se provede přes úhelník V 8 40 Zn.

Varianty

Řadit podle

Line:  5Material:  Die-cast zincColour:  White aluminium White aluminiumWith anti-torsion device:  Anti-torsion feature:  Single
Line:  6Material:  Die-cast zincColour:  White aluminium White aluminiumWith anti-torsion device:  Anti-torsion feature:  Single
Line:  8Material:  Die-cast zincColour:  White aluminium White aluminiumWith anti-torsion device:  Anti-torsion feature:  Single
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  White aluminium White aluminiumWith anti-torsion device:  Anti-torsion feature:  Double
Line:  5Material:  Sintered steelColour:  White aluminium White aluminiumWith anti-torsion device:  XAnti-torsion feature:  None
Line:  6Material:  Sintered steelColour:  White aluminium White aluminiumWith anti-torsion device:  XAnti-torsion feature:  None
Line:  8Material:  Sintered steelColour:  White aluminium White aluminiumWith anti-torsion device:  XAnti-torsion feature:  None
Line:  8Material:  SteelColour:  White aluminium White aluminiumWith anti-torsion device:  XAnti-torsion feature:  None
Line:  8Material:  SteelColour:  Grey GreyWith anti-torsion device:  XAnti-torsion feature:  None
Line:  10Material:  SteelColour:  White aluminium White aluminiumWith anti-torsion device:  XAnti-torsion feature:  None

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000