Upevňovací kroužek
Technické údaje
Rozsah dodávky
Upevňovací kroužek D40/D30–10, PA, odstín šedý
2 šrouby s půlkulatou hlavou, samořezné, 3,9x16, TX20, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.673.10 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 6 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | PA |
Popis
Tip: Upevňovací kroužek lze také použít k tomu, aby se zabránilo otírání válečku D46/D30–20 o upevňovací držák válečkové lišty, což by mělo za následek nerovnoměrný pohyb.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
Barva: Šedá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Barva: Černá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23090303
eCl@ss 11.0
23090303
eCl@ss 7.1
23090303
eCl@ss 4.0
23090303
eCl@ss 4.1
23090303
eCl@ss 5.0
23090303
eCl@ss 5.1
23090303
eCl@ss 6.0.1
23090303
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Číslo celního tarifu
39269097

Šedá
Černá