Podložka s ochranou proti ztracení
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.627.70 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Závit | M5 |
| Hmotnost | m = 0,15 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Gewinde: M6 | |
| Gewinde: M5 | |
| Gewinde: M4 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097