Aretace vozíku 8 těžká

0.0.463.65


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 svěrný profil jednotky 8, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
2 krytky, PA, černý odstín
1 speciální drážková matice, ocel, černý odstín
1 distanční kroužek, ocel
2 stěrače
1 šroub s válcovou hlavou DIN 912-M8x20, ocel
1 drážková matice 8 St M8
1 aretační páčka, černý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.463.65
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 385 g
Max. sílaFmax. = 1 500 N
Dodací jednotka1 kus

Popis

Těžká aretace vozíku 8 slouží k zajištění vozíku vedení vzhledem k nosnému profilu.
Může se přišroubovat pod libovolné vozíky lineárních vedení item s mezerou 20 mm nad nosným profilem.
Těžkou aretaci vozíku 8 se doporučuje dodatečně pojistit kolíkem s profilem vozíku (válcový kolík DIN 6325-5m6 x 30).
K tomuto účelu jsou v aretaci vozíku 8 těžké již předvrtány otvory pro skolíkování.
Speciální tvar aretace vozíku 8 těžké brání nadměrnému zatížení ložisek v důsledku svěrného efektu.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
79070000