Klika, SystemMobile
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 sloupky madla, zinkový odlitek, černý odstín
1 profil madla, Al, práškový nástřik, černý odstín
2 krytky madla, PA, černý odstín
4 krytky sloupku madla, PA, černý odstín
2 šrouby s půlkulatou hlavou M6x16, ocel, PÚ: pozinkování
2 T-matice 8 M6, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.644.02 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 0,99 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Všechny hliníkové rukojeti jsou bezpečné z hlediska ESD.
Varianty
Řadit podle
| lunghezza impugnatura: 350 | |
| lunghezza impugnatura: 550 | |
| lunghezza impugnatura: 750 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
76169990