Assembly Set KLE-LR
0.0.612.72
Na vyžádání
Technické údaje
Rozsah dodávky
For processing KLE 6 60x60 and 8 80x80, includes e.g.
Torque Wrench 4-20Nm
Drilling Jig KLE 6 60x60 LR
Drilling Jig KLE 8 80x80 LR
Pin Spanner KLE
Vlastnosti
Číslo zboží | 0.0.612.72 |
---|---|
Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
Hmotnost | m = 5,098 kg |
Dodací jednotka | 1 sada |
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 6.0.1
21049090
eCl@ss 7.1
23309090
eCl@ss 8.0
23309090
eCl@ss 5.0
21043290
eCl@ss 5.1
21043290
eCl@ss 11.0
23309090
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Číslo celního tarifu
84879090
Assembly Set KLE-LR
0.0.612.72
Na vyžádání