Krytka úhlového držáku


Vybraná varianta
Úhelník Al-krytka 8 80x80, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.669.88)
Úhelník Al-krytka 8 80x80, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.669.88
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.669.88
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 15 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GF
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Úhelník item je nejrychlejší spojovací prvek profilů. Protože je vše předem smontováno a uživatelé musí pouze utáhnout šrouby, lze konstrukce sestavit během chvilky. Stejně snadno lze namontovat i krytku úhelníku 8 – a v případě potřeby ji opět demontovat.
Toto důmyslné příslušenství, které chrání před prachem a nečistotami, lze na místo zatlačit rukou a snadno odstranit pomocí šroubováku. Ať už na pár dní, nebo na roky, krytka úhelníku 8 udržuje věci čisté a úhledné.
Lze je také použít s úhelníky 8 40x40 PA (0.0.647.03) a úhelníky 8 80x80 PA (0.0.647.03).

Varianty

Řadit podle

External dimension:  40x40Caps, colour:  Black BlackEdge length X:  60
External dimension:  40x40Caps, colour:  Grey GreyEdge length X:  60
External dimension:  80x80Caps, colour:  Black BlackEdge length X:  116.6
External dimension:  80x80Caps, colour:  Grey GreyEdge length X:  116.6

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097