Sada kuličkových bloků 8


Vybraná varianta
Ložiskový blok 8 D14 sada (0.0.629.16)
Ložiskový blok 8 D14 sada
0.0.629.16
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 ložiskový blok 8 D14, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
1 krytka s otvorem 8 D14 sada, PA-GF, černý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.629.16
LineLine 8
Průměrd = 14 mm
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Rychlostvmax. = 2 m/s
Hmotnostm = 112 g
Dodací jednotka1 sada
Faktor zatížení, dynamickéhoC = 620 N
Faktor zatížení, statickéhoC0 = 520 N

Popis

Použití a vlastnosti modulárního vedení s bloky s lineárními kuličkovými ložisky je ve své podstatě shodné s vedením s lineárními kuličkovými jednotkami. Rozdělením vozíku vedení mezi dva bloky lze jednoduše přizpůsobit rozteč podpor vedení podle konkrétního zatížení.
Do speciálních profilů velikosti 40x40 a 60x60 (s drážkou konstrukční řady 8) se uloží pojezdové kulatiny i lineární kuličková ložiska.
Různé velikosti bloků a odlišné průměry pojezdových kulatin dovolují zatíženi od 500 do 1 500 N při maximální pojezdové rychlosti 2 m/s. Lineární kuličková ložiska s těsněním z obou stran a velice kvalitní náplň maziva garantují dlouhou životnost i ve ztížených podmínkách.
U delších zdvihů se doporučuje provést kontrolní výpočet únosnosti a životnosti ložisek spolu se stanovením maximálního průhybu pojezdových kulatin.
Přímý spoj je jako spojka obzvláště vhodný pro posuvné spojení profilů ložiskových bloků pro lineární kuličková ložiska s jinými profily bez potřeby dalšího opracování.
Ložiskové bloky jsou vodicí prvky s nalisovanými lineárními kuličkovými ložisky.
Díky drážkám profilu 8 je možné upnout koncová ložisková tělesa pomocí spojovacích prvků řady 8.
Přímý spoj umožňuje obzvláště jednoduché upnutí ložiskových bloků, bez nutnosti dalších úprav.
Jednotlivá lineární kuličková ložiska nemohou zachytit žádný moment. Proto se pro jeden systém lineárního vedení musí použít vždy dvě pojezdové kulatiny, přičemž na jedné takovéto kulatině musí být opět minimálně dvě kuličková lineární ložiska za sebou. Rozteče musí být přiměřené momentovému namáhání.
V případě potřeby se mohou bloky skolíkovat ve vyznačených místech.

Varianty

Řadit podle

Type de guidage:  Arbre D14
Type de guidage:  Arbre D25

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
83024200