Ložisková konzola D30 100
Vybraná varianta

Ložiskový blok D30 100 D5–33, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.671.52
0.0.671.52
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.671.52 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 31 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Řešení je založeno na ložiskovém bloku D30 100 D5–33 a ložiskové sadě D27/D5 pro dopravníkové válečky TR30. Ložiskový blok se nasazuje přímo na profilovou trubku D30 bez použití jakéhokoliv nářadí a lze ho použít pro instalaci až tří dopravníkových válečků. Ložisková sada přemění jakoukoliv trubku D30 (0.0.628.56) v dopravníkový váleček. Díky tomu můžete za použití malého počtu dílů postavit přepravní válečkové lišty v nestandardních délkách a šířkách pro širokou škálu přepravovaného zboží – a to ve velice krátkém čase.
Stabilní ložiskový blok není třeba přišroubovat – výjimkou je práce s ložiskovou sadou D27/D5 ESD pro dopravníkové válečky TR30, bezpečnou z hlediska ESD, protože šroub v ložiskovém bloku v tomto případě slouží pro vodivé spojení s trubkou.
Ložisková sada D27/D5 pro dopravníkové válečky TR30 má vysokou nosnost a velmi hladký chod. Dvě robustní ocelová kuličková ložiska zajišťují dlouhou životnost. Ložisková sada se do trubky D30 jednoduše zalisuje. Stabilní hliníková trubka vykazuje nízký profilový průhyb a je ideální pro stavbu širokých válečkových lišt.
Pro šetrnou přepravu bez poškrábání lze dopravníkové válečky sestavit také z plastové trubky D30x1,8 KU. Vzhledem k tomu, že je u plastových trubek potřeba použít silnější stěny, je třeba použít ložiskovou sadu D26,4/D5 pro dopravníkové válečky TR30.
Xmin Al= 55 mm
Fmax Al= 100 N
Xmax KU= 400 mm
Xmin KU= 55 mm
Fmax KU= 50 N
Varianty
Řadit podle
Barva: Šedá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Barva: Černá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39269097
Ložisková konzola D30 100
Vybraná varianta

Ložiskový blok D30 100 D5–33, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.671.52
0.0.671.52
Šedá
Černá