Ložiskový vozík PS


Vybraná varianta
Vozík kuličkového vedení PS 2-15 (0.0.694.38)
Vozík kuličkového vedení PS 2-15
0.0.694.38
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Skříň, ocel, kalená
Systém kartáčů, PA, černý

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.694.38
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 90,9 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel

Popis

* Poznámka:Vzhledem k upevnění profilované tyče nemohou být uvedené tahové síly systémy lineárních vedení plně využity ve všech směrech.
Pohyb v těch nejtěsnějších prostorech: Spojením lineární vodicí lišty PS 2-15 a vozíku kuličkového vedení PS 2-15 vzniká mimořádně nízkoprofilové a kompaktní lineární vedení. Vozík kuličkového vedení s nízkým třením je navržen pro zatížení 750 N.
Profilovaná tyč kuličkového vedení PS 2-15 se upevňuje do drážky Line 8 nosného profilu pomocí montážní sady 8 PS 2-15 lišty (0.0.708.78).
Dovolené zatížení jednoho kuličkového vedení závisí, vedle únosnosti vodicích prvků,  rovněž na pevnosti šroubových spojů a konstrukci rámu z profilů.
Pro zajištění dostatečného mazání při valivém styku je nezbytná minimální délka zdvihu (hmin.). Z továrny je vozík naplněn tekutým mazivem. Domazávání lze provádět mazivem na bázi minerálních olejů s lithiem.
V důsledku přítlačné síly stírací sady je nutné počítat s posuvnou silou o velikosti 10 N, nezávislou na zatížení vozíku.

Varianty

Řadit podle

Liczba obwodów:  4Szerokość szyny:  15 mm
Liczba obwodów:  4Szerokość szyny:  25 mm
Liczba obwodów:  4Szerokość szyny:  20 mm
Liczba obwodów:  2Szerokość szyny:  15 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84799070