Ložiskový vozík PS
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 těleso, ocel, kalené
1 stírací systém, PA, černý odstín
2 mazací hlavice
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.443.06 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Rychlost | vmax. = 5 m/s |
| Hmotnost | m = 140 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Faktor zatížení, dynamického | C = 7 200 N |
| Faktor zatížení, statického | C0 = 14 500 N |
Popis
Vozík kuličkového vedení má čtyři leštěné kolejnice, na nichž jsou ložiska v lineárním kontaktu valivých kuliček s profilovanou kolejnicí. Ložiska jsou recirkulována přes koncové reverzní jednotky a uzavřené zpětné kanály. Vozíky jsou vybaveny čelními kartáči a přídavnými podélnými kartáči, aby se minimalizovala citlivost na vnější vlivy.
Profily 8 lze k ložiskovému vozíku připevnit pomocí šroubů s půlkulatou hlavou ISO 7380 a drážkových podložek 8 (oddíl 3.2 Šrouby a univerzální prvky).
Pro zajištění dostatečného mazání při valivém styku je nezbytná minimální délka zdvihu (hmin.). Z továrny je vozík naplněn tekutým mazivem. Domazávání lze provádět mazivem na bázi minerálních olejů s lithiem.
V důsledku přítlačné síly stírací sady je nutné počítat s posuvnou silou o velikosti 10 N, nezávislou na zatížení vozíku.
Pro zajištění dostatečného mazání při valivém styku je nezbytná minimální délka zdvihu (hmin.). Z továrny je vozík naplněn tekutým mazivem. Domazávání lze provádět mazivem na bázi minerálních olejů s lithiem.
V důsledku přítlačné síly stírací sady je nutné počítat s posuvnou silou o velikosti 10 N, nezávislou na zatížení vozíku.
Varianty
Řadit podle
| Número de series de recirculación: 4 | Ancho de raíl: 15 mm | |
| Número de series de recirculación: 4 | Ancho de raíl: 25 mm | |
| Número de series de recirculación: 4 | Ancho de raíl: 20 mm | |
| Número de series de recirculación: 2 | Ancho de raíl: 15 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84829900