Ložiskový vozík PS


Vybraná varianta
Vozík kuličkového vedení PS 4-25 (0.0.443.16)
Vozík kuličkového vedení PS 4-25
0.0.443.16
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 těleso, ocel, kalené
1 stírací systém, PA, černý odstín
2 mazací hlavice trychtýřové DIN 3405 A M6-120°

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.443.16
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Rychlostvmax. = 5 m/s
Hmotnostm = 545 g
Dodací jednotka1 kus
Faktor zatížení, dynamickéhoC = 17 900 N
Faktor zatížení, statickéhoC0 = 37 000 N

Popis

* Poznámka:Vzhledem k upevnění profilované tyče nemohou být uvedené tahové síly systémy lineárních vedení plně využity ve všech směrech.
Čtyřřadá, kompaktní, kuličková lineární vedení na profilovaných tyčích, které jsou díky své speciální geometrii upnutí vhodné pro snadné použití v konstrukcích z profilů.
Jednotlivé vozíky kuličkového vedení lze zatížit ve všech směrech a mohou zachytit momenty kolem všech os. Kuličková lineární vedení PS se vyznačují vysokou únosností a tuhostí, přičemž je však zachován kompaktní konstrukční tvar.
Každý vozík kuličkového vedení lze volně kombinovat s každou tyčí kuličkového vedení v rámci daných konstrukčních rozměrů, takže na jedné tyči může být jeden, dva nebo více vozíků resp. je možná výměna vozíku.
U některých aplikací, zejména v případech působení velkých sil a momentů, je nutné navrhnout větší rozteče mezi opěrnými místy a vozík nepoužívat samostatně, ale v kombinaci.
Může se realizovat řešení, kdy je na jedné tyči několik vozíků nebo kdy jsou vozíky na rovnoběžných tyčích.
Upnutí profilů řady 8 k vozíkům kuličkového vedení se provede pomocí šroubů s půlkulatou hlavou ISO 7380 a drážkových podložek 8.
Vedení PS 4-25 sestává minimálně z jednoho vozíku, profilované tyče, svěrného a opěrného profilu na nosném profilu.
Svěrný a opěrný profil se vzájemně vycentrují a současně slouží jako upínací prvek profilované tyče, kterou lze takto upevnit na libovolný nosný profil konstrukční řady 8 o minimální šířce 80 mm. Profily 8 L a 8 E se nedoporučují používat jako nosné profily.
Dovolené zatížení jednoho kuličkového vedení závisí, vedle únosnosti vodicích prvků,  rovněž na pevnosti šroubových spojů a konstrukci rámu z profilů.
Pro zajištění dostatečného mazání při valivém styku je nezbytná minimální délka zdvihu (hmin.). Z továrny je vozík naplněn tekutým mazivem. Domazávání lze provádět mazivem na bázi minerálních olejů s lithiem.
V důsledku přítlačné síly stírací sady je nutné počítat s posuvnou silou o velikosti 10 N, nezávislou na zatížení vozíku.

Varianty

Řadit podle

Anzahl Umlaufreihen:  4Schienenbreite:  15 mm
Anzahl Umlaufreihen:  4Schienenbreite:  25 mm
Anzahl Umlaufreihen:  4Schienenbreite:  20 mm
Anzahl Umlaufreihen:  2Schienenbreite:  15 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84829900