Ložisková jednotka
Technické údaje
Rozsah dodávky
Šroub 8 D25 e
Váleček D25
4 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x16, ocel, lesklé pozinkování
4 podložky ISO 7089-8-200 HV, lesklé pozinkování
8 kolíků ISO 8735-D-6m6x32 ocel, kalené
Poznámky k použití a instalaci
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.350.11 |
|---|---|
| Line | Line 12 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín |
| Utahovací moment, pojistný šroub | Mpojistný šroub = 10 Nm |
| Utahovací moment, pojistná matice | Mkruhová matice = 100 Nm |
| Faktor zatížení, dynamického | C = 25 000 N |
| Faktor zatížení, statického | C0 = 15 300 N |
Popis
Ložiskové jednotky e (excentrické) a c (centrické) se liší geometrií čepů.
Excentrické čepy se mohou dodatečně nastavit tak, že výsledkem je ložisková jednotka bez vůle. Ložiskové jednotky by se proto měly vždy používat ve dvojicích, a sice v centrickém a excentrickém provedení.
Ložiskové jednotky musí být vybaveny stírací krytkou, aby se předešlo předčasnému opotřebení.
a = válcový kolík DIN 7979-6x32
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Bolzenform: exzentrisch | |
| Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Bolzenform: zentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D6 | Bolzenform: exzentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D6 | Bolzenform: zentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D10 | Bolzenform: exzentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D10 | Bolzenform: zentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Bolzenform: exzentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Bolzenform: zentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D25 | Bolzenform: exzentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D25 | Bolzenform: zentrisch |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84832000