Šroub se zapuštěnou hlavou a závitem / matice s T-drážkou


Vybraná varianta
Sada spojovací 5 2-4mm se zápustným šroubem M5 (0.0.680.92)
Sada spojovací 5 2-4mm se zápustným šroubem M5
0.0.680.92
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 šroub se zápustnou hlavou DIN 7991-M5x8, PÚ: pozinkování
1 drážková matice 5 St M5, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.680.92
LineLine 5
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 3 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Upevňovací sada umožňuje spojování prvků (např. plechů nebo deskových prvků) v zadané tloušťce materiálu. Sada se skládá z drážkové matice a odpovídajícího šroubu.

Varianty

Řadit podle

Typ drážky:  5 mmZávit:  M5Rozsah tloušťky panelu:  2–4 mmVzdálenost:  2Výška hlavy šroubu:  3.1
Typ drážky:  6 mmZávit:  M5Rozsah tloušťky panelu:  3–5 mmVzdálenost:  3Výška hlavy šroubu:  3.1
Typ drážky:  6 mmZávit:  M6Rozsah tloušťky panelu:  3–5 mmVzdálenost:  3Výška hlavy šroubu:  3.7
Typ drážky:  8 mmZávit:  M8Rozsah tloušťky panelu:  2–5 mmVzdálenost:  4.5Výška hlavy šroubu:  5
Typ drážky:  8 mmZávit:  M6Rozsah tloušťky panelu:  5–7 mmVzdálenost:  4.5Výška hlavy šroubu:  3.7
Typ drážky:  10 mmZávit:  M10Rozsah tloušťky panelu:  0 mmVzdálenost:  5.3Výška hlavy šroubu:  6.2

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098