Závěsný profil 8 80x40
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.643.38 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 8,32 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 1,33 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 24,48 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 16,95 cm4 |
| Hmotnost | m = 2,25 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 6,54 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 8,47 cm3 |
Popis
Upevňovací sada pro závěsný profil 8 80x40 umožňuje uživatelům naklápět kontejnery pod úhlem pro podporu ergonomického vychystávání. To je výhodné zejména při práci s malými díly nebo vysoko umístěnými kontejnery a pomáhá to zkrátit dobu cyklu.
Pokud je závěsný profil instalován v přímé vertikální poloze, lze jej používat z obou stran, například na vozících SystemMobile L a T. Lze jej také začlenit do přepravních a dílenských vozíků na míru.
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
76042100
Závěsný profil 8 80x40
* Povinný údaj