Pojezdové kolo


Vybraná varianta
Kolo D125 pevné ESD (0.0.418.07)
Kolo D125 pevné ESD
0.0.418.07
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

těleso z ocelového plechu, PÚ: pozinkování, černý odstín
osa kola s kuličkovým ložiskem
pojistka proti pootočení
ochrana před nečistotami
běhoun TPE, nezanechává po sobě stopu, 80 Sh A, šedý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.418.07
LineLine 12
LineLine 6
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 780 g
Dodací jednotka1 kus
nosnost100 kg/kolo

Popis

Řady koleček D75 a D125 obsahují varianty: otočné kolečko, otočné kolečko s dvojitou brzdou (brzda pro osu kola a osu otáčení) a pevné kolečko.
Jazýček proti pootočení tohoto válečku je navržen pro šířku drážky 8. Nevejde se do užších systémových drážek ani do základních desek.
nosnost 100 kg/kolo

Varianty

Řadit podle

Nośność (rolka):  60 kgŚrednica rolki:  75 mmZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  60 kgŚrednica rolki:  75 mmZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  80 kgŚrednica rolki:  100 mmZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  80 kgŚrednica rolki:  100 mmZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  100 kgŚrednica rolki:  125 mmZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  100 kgŚrednica rolki:  125 mmZabezpieczenie ESD: 

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000