Vrtací jednotka, sada vrtacích adaptérů
Technické údaje
Rozsah dodávky
příruba, ocel, černý odstín
upínací úhelník, ocel, černý odstín
záhlubník, univerzální spoj 6, HSS
vrták ⌀ 5,5 DIN 338, HSS
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.459.33 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,3 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Varianty
Řadit podle
| Line: 8 | |
| Line: 6 | |
| Line: 5 |
Ke stažení
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
UNSPSC 7.0
27112825
Číslo celního tarifu
84662020