Vložky válečkové lišty


Vybraná varianta
Kartáčová jednotka ESD sada (0.0.622.22)
Kartáčová jednotka ESD sada
0.0.622.22
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Kartáčová jednotka ESD, PA, černý odstín
Pouzdro, PA-GF, černý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.622.22
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 18 g
Max. sílaFmax. = 10 N
Dodací jednotka1 kus

Popis

Díky široké nabídce vložek, které jsou pro válečkové lišty 8 40 x 40 k dispozici, jde o skutečně univerzální řešení:
a: Jednotka kuličková ESD
b: Jednotka válečková D30 / Jednotka s válečkem s nákolkem D30, volitelně bezpečné z hlediska ESD
c: Válečková lišta 8 40 x 40, brzda
d: Válečkové jednotky 4xD11, volitelně bezpečné z hlediska ESD
e: Jednotka kartáčová ESD
f: Náběhový klín kluzné lišty ESD
g: Válečková lišta 8 40x40, Kluzná lišta ESD – vyvýšená instalace
h: Válečková lišta 8 40x40, Kluzná lišta ESD – nízká instalace
Sady kuličkových jednotek a kartáčů lze namontovat na stolní desky, které se připojují ke křížícím se trasám – pro přesun dovnitř a ven nebo pro šetrné uložení zboží. Při instalaci sady kuličkových jednotek nebo kartáčů stačí navrtat stolní desku vrtákem Forstner (⌀25 mm, hloubka 12 mm).

Montážní pokyny

TIP
Pro instalaci sad kuličkových jednotek nebo kartáčů jednoduše vyvrtejte do desky stolu vybrání (⌀25 mm, hloubka 12 mm) pomocí vrtáku Forstner.

Varianty

Řadit podle

Druh přepravy:  Válečkové prvkyBarva:  Černá ČernáPojezdové kolo:  Váleček D30-22 s nákolkemS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Druh přepravy:  Válečkové prvkyBarva:  Černá ČernáPojezdové kolo:  Váleček D30-22S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Druh přepravy:  Válečkové prvkyBarva:  Černá ČernáPojezdové kolo:  Váleček D30-22S ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Druh přepravy:  Válečkové prvkyBarva:  Černá ČernáPojezdové kolo:  Váleček D30-22 s nákolkemS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Druh přepravy:  Válečkové prvkyBarva:  Červená ČervenáPojezdové kolo:  Váleček D30-22S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Druh přepravy:  Válečkové prvkyBarva:  Žlutá ŽlutáPojezdové kolo:  Váleček D30-22S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Druh přepravy:  Válečkové prvkyBarva:  Zelená ZelenáPojezdové kolo:  Váleček D30-22S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Druh přepravy:  Válečkové prvkyBarva:  Červená ČervenáPojezdové kolo:  Váleček D30-22 s nákolkemS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Druh přepravy:  Válečkové prvkyBarva:  Žlutá ŽlutáPojezdové kolo:  Váleček D30-22 s nákolkemS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Druh přepravy:  Válečkové prvkyBarva:  Zelená ZelenáPojezdové kolo:  Váleček D30-22 s nákolkemS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Druh přepravy:  Válečkové prvkyBarva:  Černá ČernáPojezdové kolo:  Váleček D11–23S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Druh přepravy:  Válečkové prvkyBarva:  Černá ČernáPojezdové kolo:  Váleček D11–23S ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Druh přepravy:  KuličkyBarva:  -Pojezdové kolo:  Kulička D24S ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Druh přepravy:  Kluzné prvkyBarva:  Černá ČernáPojezdové kolo:  KlínS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Druh přepravy:  KartáčeBarva:  Černá ČernáPojezdové kolo:  KartáčS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Druh přepravy:  Pojistka zpětného choduBarva:  Černá ČernáPojezdové kolo:  Pojistka zpětného choduS ochranou proti elektrostatickému výboji: 

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39269097