Ložisková jednotka C-vedení


Vybraná varianta
C-vedení, ložisková jednotka 8 D14 1R (0.0.462.31)
C-vedení, ložisková jednotka 8 D14 1R
0.0.462.31
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 C-vedení, profil jednotky, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
1 C-vedení, krytky profilu jednotky sada 8
1 C-vedení, ložisková sada 8 D14 1R

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.462.31
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 576 g
Max. sílaFmax. = 750 N
Dodací jednotka1 kus

Popis

Kompletně upravené a předmontované ložiskové jednotky pro jednoduchou montáž C-vedení 5, 6 a 8.
F3 = 750 N

Varianty

Řadit podle

Seria:  5Rodzaj prowadnicy:  Wałek D6Liczba rolek:  3
Seria:  5Rodzaj prowadnicy:  Wałek D6Liczba rolek:  1
Seria:  5Rodzaj prowadnicy:  Aluminiowy profil szynowyLiczba rolek:  1
Seria:  6Rodzaj prowadnicy:  Wałek D10Liczba rolek:  3
Seria:  6Rodzaj prowadnicy:  Wałek D10Liczba rolek:  1
Seria:  6Rodzaj prowadnicy:  Aluminiowy profil szynowyLiczba rolek:  1
Seria:  8Rodzaj prowadnicy:  Wałek D14Liczba rolek:  3
Seria:  8Rodzaj prowadnicy:  Wałek D14Liczba rolek:  1
Seria:  8Rodzaj prowadnicy:  Aluminiowy profil szynowyLiczba rolek:  1

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84832000