Profil vedení kabelu D30
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.670.91 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 340 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | PP/TPE |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Kabely a vedení lze úhledně vést dvěma oddělenými kanály. Chcete-li kabely vyvést ven, jednoduše je vyveďte horní částí profilu. Kabel je možné vytáhnout na kterémkoliv místě skrz dvě pružná víka, která ho nicméně stále pevně utěsňují a zabraňují tak průniku prachu a nečistot do kanálu. Profil lze také otevřít po celé délce.
Kabely je možné dokonce pokládat i za roh, a to tak, že k sobě jednotlivé kusy profilu vedení kabelu přitlačíte. K tomu je zapotřebí jednoduše odstřihnout kleštěmi klip na spodní straně, aby bylo kanál možné umístit na spojovací prvek D30.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Liefereinheit: Stück |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 7.0
39121705
UNSPSC 9.0
39121705
Číslo celního tarifu
39261000