Pero


Vybraná varianta
Šroubovák s kuličkou SW5 (0.0.026.54)
Šroubovák s kuličkou SW5
0.0.026.54
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Klíč, chrom-vanadová ocel, matný chrom
Plastová rukojeť, TPE

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.026.54
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 66 g
Dodací jednotka1 kus
Šířka mezi ploškamis = 5 A/F

Popis

Šroubováky s kuličkou jsou určeny zejména pro předběžné utažení a pro těžko dostupné šrouby (úhel sklonu až 25°).
Šroubováky s příčnou rukojetí a zahnuté klíče jsou určeny pro maximální utahovací momenty příslušných šroubů.
Zahnuté klíče jsou určeny zejména pro utahování šroubů v univerzálních spojích.
Pro montáž automatických spojů 8 NO je k dispozici speciální klíč SW5 NO zahnutý.
Dříky šroubováků jsou z vysoce jakostní oceli na bázi chromu a vanadu, matně pochromované. Ergonomické plastové rukojeti jsou opatřeny pružnou vrstvou z TPE.

Varianty

Řadit podle

Šířka pera:  TX20Tvar kliky:  Klika ve tvaru T
Šířka pera:  TX30Tvar kliky:  Klika ve tvaru T
Šířka pera:  2,5 A/FTvar kliky:  Klika ve tvaru T
Šířka pera:  3 A/FTvar kliky:  Klika ve tvaru T
Šířka pera:  4 A/FTvar kliky:  Klika ve tvaru T
Šířka pera:  5 A/FTvar kliky:  Klika ve tvaru T
Šířka pera:  6 A/FTvar kliky:  Klika ve tvaru T
Šířka pera:  8 A/FTvar kliky:  Klika ve tvaru T
Šířka pera:  1,5 A/FTvar kliky:  Kulová hlava
Šířka pera:  2 A/FTvar kliky:  Kulová hlava
Šířka pera:  2,5 A/FTvar kliky:  Kulová hlava
Šířka pera:  3 A/FTvar kliky:  Kulová hlava
Šířka pera:  4 A/FTvar kliky:  Kulová hlava
Šířka pera:  5 A/FTvar kliky:  Kulová hlava
Šířka pera:  6 A/FTvar kliky:  Kulová hlava
Šířka pera:  8 A/FTvar kliky:  Kulová hlava
Šířka pera:  10 A/FTvar kliky:  Kulová hlava

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Číslo celního tarifu
82054000