Krytka D30 F/R


Vybraná varianta
Krytka D30 R15, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.675.13)
Krytka D30 R15, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.675.13
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.675.13
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 0,2 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GB
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Takto získáte k dobru oněch důležitých pár milimetrů: Vnitřní spojka D30 je z velké části zasunuta do (profilové) trubky D30 a vytváří plynulý spoj pod úhlem 90°. Tím šetří místo – mimo jiné proto, aby bylo možné upevňovací držák pro válečkovou lištu osadit přímo na svislou příčku rámu. Navíc lze panely osadit tak, aby lícovaly s rámem, aniž by bylo nutné v rozích vytvářet výřezy.
Spojení mezi vnitřní spojkou D30 a (profilovou) trubkou D30 dokonale lícuje, a proto celá konstrukce lépe vypadá. Navíc je díky tomu tato spojka ideální pro dodatečnou montáž do těch nejstísněnějších prostor. To znamená, že lze do konstrukce rychle zabudovat příčky, které zajistí další zpevnění.
Krytka D30 R15 přidržuje matici vnitřní spojky D30 ve správné polovině spojky a zabraňuje tomu, aby se v prohlubni usazoval prach a nečistoty.

Varianty

Řadit podle

Tvar:  ZakřivenýPrůměr konektoru [seznam]:  40 mm
Tvar:  ZakřivenýPrůměr konektoru [seznam]:  30 mm
Tvar:  ÚroveňPrůměr konektoru [seznam]:  Ne

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097