Krytka – zaoblený vnější povrch
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.671.73 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 3 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GB |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Serie: 5 | Forma: | Radio exterior: 20 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
| Serie: 5 | Forma: | Radio exterior: 40 mm | Diámetro: - | Ángulo: 30° | |
| Serie: 5 | Forma: | Radio exterior: 40 mm | Diámetro: - | Ángulo: 45° | |
| Serie: 5 | Forma: | Radio exterior: 40 mm | Diámetro: - | Ángulo: 60° | |
| Serie: 5 | Forma: | Radio exterior: 40 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
| Serie: 6 | Forma: | Radio exterior: 30 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
| Serie: 6 | Forma: | Radio exterior: 60 mm | Diámetro: - | Ángulo: 30° | |
| Serie: 6 | Forma: | Radio exterior: 60 mm | Diámetro: - | Ángulo: 45° | |
| Serie: 6 | Forma: | Radio exterior: 60 mm | Diámetro: - | Ángulo: 60° | |
| Serie: 6 | Forma: | Radio exterior: 60 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 26 mm | Diámetro: ø 52 mm | Ángulo: 270° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 40 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 40 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 30° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 30° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 45° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 45° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 60° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 60° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: - | Diámetro: ø 40 mm | Ángulo: - | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: - | Diámetro: ø 40 mm | Ángulo: - | |
| Serie: x | Forma: | Radio exterior: 40 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097