Sada krytek, C-Rail
Technické údaje
Rozsah dodávky
C-vedení krytka profilu jednotky, pravá
C-vedení krytka profilu jednotky, levá
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.461.39 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 4 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín |
Varianty
Řadit podle
| Serie: 5 | Tipo di guida: Albero D6 | Tipo di profilato: Profilato per binario | |
| Serie: 5 | Tipo di guida: Albero D6 | Tipo di profilato: Profilato per slitta | |
| Serie: 6 | Tipo di guida: Albero D10 | Tipo di profilato: Profilato per binario | |
| Serie: 6 | Tipo di guida: Albero D10 | Tipo di profilato: Profilato per slitta | |
| Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D14 | Tipo di profilato: Profilato per binario | |
| Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D14 | Tipo di profilato: Profilato per slitta |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
39269097