Středový díl


Vybraná varianta
Středicí kroužek D60-D50, černý odstín (0.0.379.18)
Středicí kroužek D60-D50, černý odstín
0.0.379.18
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.379.18
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 47 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel
Barvačerný odstín

Popis

Středicí kroužky pro zajištění mechanických hnacích prvků v příslušných středicích osazeních adaptačních desek, desek spojek atd.
Příklady použití:
> středicí kroužek D50-D50
adaptační deska 80x80 -> úhlové převodovky nebo kuličkový šroub
> středicí kroužek D60-D60
adaptační deska 120x80 -> řemenice 8 80 R25 nebo řemenice 8 80 R50 II a 12 80 R75
> středicí kroužek D50-D22
úhlová převodovka -> řemenice 8 40 R25
nebo skříň spojky 8 D55 -> řemenice 8 40 R25
> středicí kroužek D60-D50
adaptační deska 120x80 -> úhlové převodovky nebo kuličkový šroub

Varianty

Řadit podle

Aussendurchmesser:  50Zentrierdurchmesser:  Ø 22 mm
Aussendurchmesser:  50Zentrierdurchmesser:  Ø 50 mm
Aussendurchmesser:  60Zentrierdurchmesser:  Ø 50 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
15060201
eCl@ss 5.0
23039801
eCl@ss 5.1
23039801
eCl@ss 7.1
15060201
eCl@ss 11.0
15060201
eCl@ss 4.1
23039801
eCl@ss 6.0.1
23309205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
eCl@ss 4.0
22041424
Číslo celního tarifu
73269098