Středový díl
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.379.17 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 27 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel |
| Barva | černý odstín |
Popis
Příklady použití:
> středicí kroužek D50-D50
adaptační deska 80x80 -> úhlové převodovky nebo kuličkový šroub
> středicí kroužek D60-D60
adaptační deska 120x80 -> řemenice 8 80 R25 nebo řemenice 8 80 R50 II a 12 80 R75
> středicí kroužek D50-D22
úhlová převodovka -> řemenice 8 40 R25
nebo skříň spojky 8 D55 -> řemenice 8 40 R25
> středicí kroužek D60-D50
adaptační deska 120x80 -> úhlové převodovky nebo kuličkový šroub
Varianty
Řadit podle
| Diamètre extérieur: 50 | Diamètre de centrage: Ø 22 mm | |
| Diamètre extérieur: 50 | Diamètre de centrage: Ø 50 mm | |
| Diamètre extérieur: 60 | Diamètre de centrage: Ø 50 mm |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
15060201
eCl@ss 5.0
23039801
eCl@ss 5.1
23039801
eCl@ss 7.1
15060201
eCl@ss 11.0
15060201
eCl@ss 4.1
23039801
eCl@ss 6.0.1
23309205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
eCl@ss 4.0
22041424
Číslo celního tarifu
73269098