Profil vedení řetězu 8
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.463.52 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 22 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | PA |
| Barva | průhledný |
Popis
V drážkách profilu, ve kterých se vedou řetězy, se nemohou používat žádné spojovací prvky.
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170403
eCl@ss 11.0
23170403
eCl@ss 7.1
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
UNSPSC 7.0
26111505
UNSPSC 9.0
26111505
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 4.1
23170402
Číslo celního tarifu
39169010
Profil vedení řetězu 8
* Povinný údaj