Jednotka zpětného chodu řetězu 8


Vybraná varianta
Řetězová reverzní jednotka 8 80 s otvorem D15 (0.0.664.53)
Řetězová reverzní jednotka 8 80 s otvorem D15
0.0.664.53
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Řetězová reverzní jednotka, tlakově litý zinek, černá barva, předem smontovaná
Řetězové kolo s kuličkovými ložisky, n = 16; jedna otáčka odpovídá 203,2 mm
Efektivní poloměr re = 32,3 mm
Náboj s otvorem ⌀15 H7
Délka náboje 30 mm,
Maximální zatížení: TD = 20 Nm
Napínací blok, tlakový zinkový odlitek, černý, předem smontovaný
Upevňovací šrouby, ocel, černé
2 krytky, PA, černé
Délka řetězu uvnitř reverzní jednotky: 236,3 mm
Poznámky k použití a instalaci

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.664.53
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,2 kg
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníPředem sestavená

Popis

Řešení pro výkonný tah! Tento robustní řetězový pohon od společnosti item poskytuje maximální spolehlivost, a to i v silně znečištěném prostředí. Řetězová reverzní jednotka 8 80 s otvorem D15 umožňuje uživatelům připojit motory a převodovky item bez nutnosti opracování náboje.
Řetězová reverzní jednotka 8 80 slouží k obrácení směru chodu, pohonu a napínání řetězu 1/2″ (0.0.465.17). Jednotka se přišroubuje na čelní plochu profilu.
Řetězový pohon přemisťuje těžká břemena o hmotnosti až 160 kg a přenáší vysoké síly ve směru pohybu. Vertikální pohyby – například zvedání dveří – jsou prováděny bezpečně. Spojky rozpěrného náboje pohonné sady 8 40 D40/D15 nabízejí rychlý a bezpečný způsob připojení jakéhokoli motoru/převodovky item k řetězové reverzní jednotce 8 80 s otvorem D15.

Varianty

Řadit podle

Typ pohonu:  rozpínací nábojová spojka D15
Typ pohonu:  hřídel s perem VK14
Typ pohonu:  Otvor ø8, lze převrtat

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
23301301
eCl@ss 5.1
23301301
eCl@ss 6.0.1
23301390
eCl@ss 7.1
23301390
eCl@ss 8.0
23301390
eCl@ss 11.0
23301390
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
UNSPSC 7.0
26111504
UNSPSC 9.0
26111504
Číslo celního tarifu
84833080