Technické údaje
Rozsah dodávky
tělo nůžek, ocelový plech, PÚ: poniklování s vysokým leskem
ostří, speciální ocel
kovadlinka, lehký kov
rukojeť, protiskluzová plastová vrstva
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.265.63 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 300 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Řada: - | Design: Bez dorazu | |
| Řada: 8 | Design: S polodrážkou 90° |
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21044727
eCl@ss 4.0
21040601
eCl@ss 4.1
21040601
eCl@ss 5.0
21040601
eCl@ss 5.1
21040601
UNSPSC 7.0
27112117
UNSPSC 9.0
27112117
eCl@ss 6.0.1
21040690
eCl@ss 7.1
21044727
eCl@ss 11.0
21043790
Číslo celního tarifu
82015000