Univerzální držák 8 K, krycí profil
Vybraná varianta

Univerzální držák 8 K, krycí profil 40x20, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.710.56
0.0.710.56
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.710.56 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Line | Dopravní technika |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 216 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | PVC |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
27140602
eCl@ss 5.1
27140602
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
27400704
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
27400704
Číslo celního tarifu
39162000
Univerzální držák 8 K, krycí profil
Vybraná varianta

Univerzální držák 8 K, krycí profil 40x20, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.710.56
0.0.710.56