Konektor


Vybraná varianta
Kolíkový konektor M12 4P, s kódem A, černý odstín (0.0.718.00)
Kolíkový konektor M12 4P, s kódem A, černý odstín
0.0.718.00
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Kolíkový konektor, univerzální, 4pólový, přímý kolíkový konektor M12, s kódem A, připojení s izolačním posunem, materiál kování s vroubkováním: Litý zinek, poniklovaný, vnější průměr kabelu 4 mm až 8 mm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.718.00
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 12,5 g
Dodací jednotka1 sada
Barvačerný odstín

Popis

Kolíkový konektor M12 4P, kód A využívá technologii připojení s izolačním posunem, takže otevřené konce kabelů LED pásků RGB 24 V lze rychle upevnit na místo. K nasazení válcového konektoru na konce kabelu tak není potřeba žádný nástroj.
Válcový konektor M12 s kódem A, kompatibilní s mnoha automatizačními aplikacemi
V případě potřeby lze kabel prodloužit pomocí připojovacího kabelu snímače/aktuátoru 5 m M12 4P, zdířkový konektor, kód A (0.0.714.52). Jedná se o 5 metrů dlouhý kabel, který je již vybaven konektorem M12.

Varianty

Řadit podle

Number of contacts:  4
Number of contacts:  5
Number of contacts:  8

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85444290