Otočné rameno pro kontejner
Technické údaje
Rozsah dodávky
Otočné rameno 8, 80-370 s výškovým nastavením
4 závěsné profily 8 80 x 40, 315 mm, hliník, eloxované
Profil 8 40 x 40, lehký, 360 mm, hliník, eloxovaný
8 upevňovacích desek, závěsný profil 8 80 x 40
Fmax. = 400 N
Upínací prvky
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.663.27 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 7,09 kg |
| Max. síla | Fmax. = 400 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Klouby s nastavitelným třením a funkcí náklonu na čtyřech nosných profilech zajišťují možnost ideálního umístění kontejnerů v dosahu obsluhy. Díky třem kloubovým osám lze otočné rameno umístit v ideální vzdálenosti od uživatele a v ideálním úhlu.
Čtyři nosné profily otočného ramena pro kontejnery jsou vysoce nastavitelné z hlediska kompatibility s různými velikostmi kontejnerů.
Poznámka: Všechny komponenty potřebné k návrhu vlastního řešení dodávek materiálu naleznete v kapitole věnované otočným ramenům.
Varianty
Řadit podle
| Nombre articulations: 3 | |
| Nombre articulations: 2 |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84879090