Kontejner na díly 8


Vybraná varianta
Pracovní miska 8 210x105 (0.0.026.21)
Pracovní miska 8 210x105
0.0.026.21
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 šrouby s půlkulatou hlavou M5x12, ocel, pozinkované
2 drážkové matice 8 Zn M5

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.026.21
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 210 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Jsou určeny pro přípravu drobných součástek na pracovišti. Závěsný držák na zadní straně umožňuje upevnit pracovní misku do drážek profilů konstrukční řady 8. Případný šroubový spoj na zadní straně pak brání nechtěnému uvolnění zavěšené pracovní misky.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Barva:  Šedá ŠedáKontejnery na díly, šířka (mm):  105S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Černá ČernáKontejnery na díly, šířka (mm):  105S ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Barva:  Žlutá ŽlutáKontejnery na díly, šířka (mm):  105S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Modrá ModráKontejnery na díly, šířka (mm):  105S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Zelená ZelenáKontejnery na díly, šířka (mm):  105S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Červená ČervenáKontejnery na díly, šířka (mm):  105S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Černá ČernáKontejnery na díly, šířka (mm):  110S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Černá ČernáKontejnery na díly, šířka (mm):  210S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
39269097