Válečkový dopravník


Vybraná varianta
Válečková lišta St D30 T1 ESD s válečky s nákolkem, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.699.10)
Válečková lišta St D30 T1 ESD s válečky s nákolkem, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.699.10
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Profil válečkové lišty, ocel, pozinkování
Válečky, PP, odstín černý (ESD)
Osy, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.699.10
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 790 g/m
Dodací jednotka1 kus à 4 500 mm
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Profil válečkové lišty St D30 T1 ESD s válečkem s náklonem je vyroben z ocelového plechu o tloušťce 1 mm a lze jej snadno zkrátit na požadovanou délku.
Široký výběr upevňovacích držáků umožňuje vytvářet dopravníkové linky v celé řadě možných instalací a v libovolném úhlu. Stačí nasunout válečkovou lištu do upínacího držáku a upevnit k (profilové) trubce.
Při stavbě regálů je třeba dodržovat příslušné zákonné předpisy, například německé normy DGUV. Upozorňujeme, že nosnost válečkových lišt item může přesáhnout nosnost ostatních komponentů. Maximální průhyb (f), který společnost item pro dvě paralelní válečkové lišty doporučuje, je: f < 1/100 a
Vypočítejte nosnost a šířku podpěry válečkové lišty podle tohoto grafu:
Ocelová válečková lišta přenáší zátěž 5 x 15 kg na vzdálenost 1 500 mm. Toto zatížení (75 kg) je rozloženo na dvě válečkové lišty, každá o rozpětí 1 500 mm. To odpovídá maximální nosnosti q.

Varianty

Řadit podle

Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. 60x24Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. 60x24Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. 60x24Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. 60x24Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 80×40Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 80×40Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 80×40Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 80×40Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  8Material:  Aluminio (natural)Color:  Negro NegroCarril roldanas:  Al 8 40x40Unidad de suministro:  Corte
Serie:  8Material:  Aluminio (natural)Color:  Negro NegroCarril roldanas:  Al 8 40x40Unidad de suministro:  Corte
Serie:  8Material:  Aluminio (natural)Color:  Negro NegroCarril roldanas:  Al 8 40x40Unidad de suministro:  Corte
Serie:  8Material:  Aluminio (natural)Color:  Negro NegroCarril roldanas:  Al 8 40x40Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Pieza

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
84283920